??
Selección de modelo CAD
K0567.01001057
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0567 - Topes de goma tipo AT entallados
Lista de materiales
K0567.01001057
BESTKIPP
Referencia
K0567.01001057
D
Diámetro
10 mm
D1
Diámetro
8 mm
H
Altura
10 mm
G
Rosca
M4 mm
L
Altura
13 mm
BELASTUNG
Carga
37 N
FEDERSTK
Rigidez del muelle
31
GEW
Poids
0.0033 kg
INFO
Indicaciones técnicas
Info
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245177080
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions